Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rochu
Description
SMP(13-16) - Slide Mounting plate
Bill of material
SMP-13
MODEL
Model
SMP
SERIES
Series
A
Slot A
20 mm
B
Distance of slots
10 mm
L
Long
50 mm
W
Width
20 mm
T
Thick
6 mm
WEIGHT
Weight
11.00 g
PI
Product Info
Product Information
UC
Use Case
Use Case
DIST
3.500
Previews
3D
Boyut
2D
Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin